Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.607


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 163,513  mm   
d 6 7/16  inch   
D 320  mm   
C 86  mm   
B 131  mm   
rmin 4  mm   
m 38,5  kg  Vægt
Cr 960000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1370000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 97000  N  Udmattelseslast, radial
nG 940  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,64   
Y2 3,93   
Y0 2,58   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22236K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3136X607  Betegnelse, klembøsning
  SNW36.607  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SAF536  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer