Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.515


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 150,813  mm   
d 5 15/16  inch   
D 310  mm   
C 86  mm   
B 128  mm   
rmin 4  mm   
m 36  kg  Vægt
Cr 960000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1370000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 97000  N  Udmattelseslast, radial
nG 940  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,64   
Y2 3,93   
Y0 2,58   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22234K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3134X515  Betegnelse, klembøsning
  SNW34.515  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SAF534  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer