Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.508


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 139,7  mm   
d 5 1/2  inch   
D 290  mm   
C 80  mm   
B 124  mm   
rmin 3  mm   
m 29,8  kg  Vægt
Cr 850000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1190000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 86000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1020  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,69   
Y2 4   
Y0 2,63   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22232K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3132X508  Betegnelse, klembøsning
  SNW32.508  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNS3038-H-D  Betegnelse, stålejehus
  SAF532/5.1/2  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer