Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.503


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 131,763  mm   
d 5 3/16  inch   
D 270  mm   
C 73  mm   
B 122  mm   
rmin 3  mm   
m 25,3  kg  Vægt
Cr 730000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1020000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 76000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1090  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,67   
Y2 3,97   
Y0 2,61   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22230K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3130X503  Betegnelse, klembøsning
  SNW30.503  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNV270-F-L  Betegnelse, stålejehus
  SAF530  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer