Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.500


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 127  mm   
d 5  inch   
D 250  mm   
C 68  mm   
B 110  mm   
rmin 3  mm   
m 19  kg  Vægt
Cr 630000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 870000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 61000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1170  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,62   
Y2 3,9   
Y0 2,56   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22228K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3128X500  Betegnelse, klembøsning
  SNW28.500  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNV250-F-L  Betegnelse, stålejehus
  SAF528/5  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer