Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.408


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 114,3  mm   
d 4 1/2  inch   
D 230  mm   
C 64  mm   
B 104  mm   
rmin 3  mm   
m 15,1  kg  Vægt
Cr 540000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 720000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 55000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1290  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,71   
Y2 4,04   
Y0 2,65   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22226K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3126X408  Betegnelse, klembøsning
  SNW26.408  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNV230-F-L  Betegnelse, stålejehus
  SAF526/4.1/2  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer