Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.407


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 112,713  mm   
d 4 7/16  inch   
D 230  mm   
C 64  mm   
B 104  mm   
rmin 3  mm   
m 15,2  kg  Vægt
Cr 540000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 720000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 55000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1290  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,71   
Y2 4,04   
Y0 2,65   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22226K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3126X407  Betegnelse, klembøsning
  SNW26.407  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNV230-F-L  Betegnelse, stålejehus
  SAF526  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer