Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.403


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 106,363  mm   
d 4 3/16  inch   
D 215  mm   
C 58  mm   
B 98  mm   
rmin 2,1  mm   
m 11,7  kg  Vægt
Cr 460000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 590000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 48000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1430  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,71   
Y2 4,04   
Y0 2,65   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22224K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3124X403  Betegnelse, klembøsning
  SNW24.403  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNV215-F-L  Betegnelse, stålejehus
  SAF524  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer