delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål
Tilføj forespørgsel
d
101,6
mm
d
4
inch
D
200
mm
C
53
mm
B
92
mm
rmin
2,1
mm
m
9,93
kg
Vægt
Cr
360000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
460000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
40500
N
Udmattelseslast, radial
nG
1590
1/min
Grænseomdrejningstal
e
0,24
Y1
2,84
Y2
4,23
Y0
2,78
Fa max
13800
N
Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi
35
Nm
Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma
14
Nm
Tilspændingsmoment pr. klemskrue
22222K
Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
H322X400
Betegnelse, klembøsning
SNW22.400
Betegnelse, klembøsning, US udførelse
SNV200-F-L
Betegnelse, stålejehus
SAF522/4
Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer