Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.307-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 87,313  mm   
d 3 7/16  inch   
D 180  mm   
C 46  mm   
B 76  mm   
rmin 2,1  mm   
m 6,98  kg  Vægt
Cr 265000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 320000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 29500  N  Udmattelseslast, radial
nG 1820  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,9   
Y2 4,31   
Y0 2,83   
Fa max 7600  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22220K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H320X307  Betegnelse, klembøsning
  SNW20.307  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNV180-F-L  Betegnelse, stålejehus
  SAF520  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer