Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.207


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 61,913  mm   
d 2 7/16  inch   
D 130  mm   
C 31  mm   
B 60  mm   
rmin 1,5  mm   
m 2,81  kg  Vægt
Cr 172000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 210000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 19900  N  Udmattelseslast, radial
nG 2440  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,24   
Y1 2,81   
Y2 4,19   
Y0 2,75   
Fa max 5300  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 4  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22215K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H315X207  Betegnelse, klembøsning
  SNW15.207  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNV130-F-L  Betegnelse, stålejehus
  SAF515  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer