Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

222S.204


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 57,15  mm   
d 2 1/4  inch   
D 120  mm   
C 31  mm   
B 55  mm   
rmin 1,5  mm   
m 2,19  kg  Vægt
Cr 136000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 155000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 15800  N  Udmattelseslast, radial
nG 2850  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,98   
Y2 4,44   
Y0 2,92   
Fa max 5300  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 1,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  22213K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H313X204  Betegnelse, klembøsning
  SNW13.204  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNV120-F-L  Betegnelse, stålejehus
  SAF513/2.1/4  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer