Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22236-E1-XL-K + H3136


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 160  mm   
D 320  mm   
B 86  mm   
B1 131  mm   
B2 29,5  mm   
Ba min 18  mm   
D1 285,9  mm   
Da max 303  mm   
Dm 230  mm   
d 180  mm   
d2 211,3  mm   
da max 211  mm   
db min 191  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H3136  Betegnelse, klembøsning
m 28,5  kg  Vægt
m1 9,8  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1360000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1680000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 152000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2470  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1670  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,71   
Y2 4,04   
Y0 2,65   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer