Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22234-E1-XL-K + H3134


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 150  mm   
D 310  mm   
B 86  mm   
B1 122  mm   
B2 28,5  mm   
Ba min 10  mm   
D1 275,4  mm   
Da max 293  mm   
Dm 220  mm   
d 170  mm   
d2 199,8  mm   
da max 199  mm   
db min 180  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H3134  Betegnelse, klembøsning
m 27,1  kg  Vægt
m1 8,6  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1320000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1570000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 144000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2550  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1780  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,6   
Y2 3,87   
Y0 2,54   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer