Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22222-E1-XL-K + H322


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 100  mm   
D 200  mm   
B 53  mm   
B1 77  mm   
B2 20,75  mm   
Ba min 6  mm   
D1 178,7  mm   
Da max 188  mm   
Dm 145  mm   
d 110  mm   
d2 129,4  mm   
da max 129  mm   
db min 118  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H322  Betegnelse, klembøsning
m 6,99  kg  Vægt
m1 2,25  kg  Vægt, klembøsning
Cr 550000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 64000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3000  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,71   
Y2 4,04   
Y0 2,65   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer