hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
75
mm
D
150
mm
B
36
mm
B1
63
mm
B2
17,75
mm
Ba min
12
mm
D1
135,4
mm
Da max
139
mm
Dm
110
mm
d
85
mm
d2
99,7
mm
da max
99
mm
db min
91
mm
ds
3,2
mm
ns
6,5
mm
ra max
2
mm
rmin
2
mm
H317
Betegnelse, klembøsning
m
2,59
kg
Vægt
m1
1,21
kg
Vægt, klembøsning
Cr
305000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
325000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
39000
N
Udmattelseslast, radial
nG
5700
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
3450
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,22
Y1
3,04
Y2
4,53
Y0
2,97
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer