Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22216-E1-XL-K + H316


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 70  mm   
D 140  mm   
B 33  mm   
B1 59  mm   
B2 16,75  mm   
Ba min 12  mm   
D1 126,8  mm   
Da max 129  mm   
Dm 105  mm   
d 80  mm   
d2 94,9  mm   
da max 94  mm   
db min 85  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H316  Betegnelse, klembøsning
m 2,08  kg  Vægt
m1 1,06  kg  Vægt, klembøsning
Cr 250000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 270000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 34500  N  Udmattelseslast, radial
nG 6200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3550  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,14   
Y2 4,67   
Y0 3,07   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer