Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22215-E1-XL-K + H315


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 65  mm   
D 130  mm   
B 31  mm   
B1 55  mm   
B2 14,5  mm   
Ba min 12  mm   
D1 117,7  mm   
Da max 121  mm   
Dm 98  mm   
d 75  mm   
d2 89,8  mm   
da max 89  mm   
db min 80  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
  H315  Betegnelse, klembøsning
m 1,68  kg  Vægt
m1 0,86  kg  Vægt, klembøsning
Cr 216000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 237000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 30500  N  Udmattelseslast, radial
nG 6500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3700  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,1   
Y2 4,62   
Y0 3,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer