Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22209-E1-XL-K + H309


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 40  mm   
D 85  mm   
B 23  mm   
B1 39  mm   
B2 11,25  mm   
Ba min 8  mm   
D1 75,6  mm   
Da max 78  mm   
Dm 65  mm   
d 45  mm   
d2 55  mm   
da max 54  mm   
db min 50  mm   
ds 3,2  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
  H309  Betegnelse, klembøsning
m 0,577  kg  Vægt
m1 0,253  kg  Vægt, klembøsning
Cr 104000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 99000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 13000  N  Udmattelseslast, radial
nG 10100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5600  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,74   
Y2 4,08   
Y0 2,68   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer