Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22207-E1-XL-K + H307


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 30  mm   
D 72  mm   
B 23  mm   
B1 35  mm   
B2 9,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 62,5  mm   
Da max 65  mm   
Dm 52  mm   
d 35  mm   
d2 43,9  mm   
da max 43  mm   
db min 39  mm   
ds 3,2  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
  H307  Betegnelse, klembøsning
m 0,434  kg  Vægt
m1 0,153  kg  Vægt, klembøsning
Cr 89000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 81000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 9700  N  Udmattelseslast, radial
nG 10700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7000  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,21   
Y2 3,29   
Y0 2,16   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer