Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22206-E1-XL-K + H306


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 25  mm   
D 62  mm   
B 20  mm   
B1 31  mm   
B2 8,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 53,7  mm   
Da max 54,6  mm   
Dm 45  mm   
d 30  mm   
d2 38,1  mm   
da max 37  mm   
db min 33  mm   
ds 3,2  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
  H306  Betegnelse, klembøsning
m 0,275  kg  Vægt
m1 0,11  kg  Vægt, klembøsning
Cr 64000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 57000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 7000  N  Udmattelseslast, radial
nG 12500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7800  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,3   
Y1 2,26   
Y2 3,37   
Y0 2,21   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer