Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22248-BE-XL-K + AH2248


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 220  mm   
D 440  mm   
B 120  mm   
a 6  mm   
b 21  mm   
D1 380,4  mm   
Da max 423  mm   
d 240  mm   
d2 285,6  mm   
d2G Tr260X4   
da min 257  mm   
ds 12,5  mm   
l 144  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH2248  Betegnelse, aftræksbøsning
m 81,8  kg  Vægt
m1 11,3  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2230000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 255000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,55   
Y2 3,8   
Y0 2,5   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer