Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22232-E1-XL-K + AH3132A


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 150  mm   
D 290  mm   
B 80  mm   
a 5  mm   
b 16  mm   
D1 258,2  mm   
Da max 276  mm   
d 160  mm   
d2 190,9  mm   
d2G M170x3   
da min 174  mm   
ds 8  mm   
l 103  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AH3132A  Betegnelse, aftræksbøsning
m 22,4  kg  Vægt
m1 2,9  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1150000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1400000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 129000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2650  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1900  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,64   
Y2 3,93   
Y0 2,58   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer