Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22230-E1-XL-K + AHX3130G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 145  mm   
D 270  mm   
B 73  mm   
a 5  mm   
b 15  mm   
D1 240,8  mm   
Da max 256  mm   
d 150  mm   
d2 177,9  mm   
d2G M160x3   
da min 164  mm   
ds 8  mm   
l 96  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AHX3130G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 17,8  kg  Vægt
m1 1,66  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1010000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1210000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 114000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2050  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,69   
Y2 4   
Y0 2,63   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer