Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22222-E1-XL-K + AHX3122


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 105  mm   
D 200  mm   
B 53  mm   
a 4  mm   
b 11  mm   
D1 178,7  mm   
Da max 188  mm   
d 110  mm   
d2 129,4  mm   
d2G M120x2   
da min 122  mm   
ds 4,8  mm   
l 68  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AHX3122  Betegnelse, aftræksbøsning
m 6,99  kg  Vægt
m1 0,79  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 550000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 64000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3000  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,71   
Y2 4,04   
Y0 2,65   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer