Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22219-E1-XL-K + AHX319


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 90  mm   
D 170  mm   
B 43  mm   
a 4  mm   
b 10  mm   
D1 152,7  mm   
Da max 158  mm   
d 95  mm   
d2 112,6  mm   
d2G M105x2   
da min 107  mm   
ds 4,8  mm   
l 57  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AHX319  Betegnelse, aftræksbøsning
m 4,04  kg  Vægt
m1 0,55  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 380000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 415000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 48000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3300  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,24   
Y1 2,87   
Y2 4,27   
Y0 2,8   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer