Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22217-E1-XL-K + AHX317


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 80  mm   
D 150  mm   
B 36  mm   
a 4  mm   
b 9  mm   
D1 135,4  mm   
Da max 139  mm   
d 85  mm   
d2 99,7  mm   
d2G M95x2   
da min 96  mm   
ds 3,2  mm   
l 52  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  AHX317  Betegnelse, aftræksbøsning
m 2,59  kg  Vægt
m1 0,44  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 305000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 325000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 39000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3450  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer