Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22213-E1-XL-K + AH313G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 60  mm   
D 120  mm   
B 31  mm   
a 3  mm   
b 8  mm   
D1 107,3  mm   
Da max 111  mm   
d 65  mm   
d2 79,1  mm   
d2G M70x2   
da min 74  mm   
ds 3,2  mm   
l 42  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
  AH313G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 1,52  kg  Vægt
m1 0,23  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 202000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 210000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 26500  N  Udmattelseslast, radial
nG 7000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,24   
Y1 2,81   
Y2 4,19   
Y0 2,75   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer