Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22212-E1-XL-K + AHX312


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 55  mm   
D 110  mm   
B 28  mm   
a 3  mm   
b 8  mm   
D1 98,7  mm   
Da max 101  mm   
d 60  mm   
d2 71,6  mm   
d2G M65x2   
da min 69  mm   
ds 3,2  mm   
l 40  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
  AHX312  Betegnelse, aftræksbøsning
m 1,09  kg  Vægt
m1 0,2  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 160000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 155000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 20700  N  Udmattelseslast, radial
nG 8100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4550  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,98   
Y2 4,44   
Y0 2,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer