Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22244-BE-XL


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 220  mm   
D 400  mm   
B 108  mm   
D1 346,6  mm   
Da max 383  mm   
d2 260,1  mm   
da min 237  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 59,6  kg  Vægt
Cr 1840000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2360000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 216000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2140  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1350  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,57   
Y2 3,83   
Y0 2,52   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer