Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22208-E1-XL


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 40  mm   
D 80  mm   
B 23  mm   
D1 70,4  mm   
Da max 73  mm   
d2 48,8  mm   
da min 47  mm   
ds 3,2  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,528  kg  Vægt
Cr 101000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 91000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 12100  N  Udmattelseslast, radial
nG 10500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,27   
Y1 2,49   
Y2 3,71   
Y0 2,43   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer