Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2209-K-2RS-TVH-C3


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 45  mm   
D 85  mm   
B 23  mm   
D2 76  mm   
Da max 78  mm   
d2 53,8  mm   
da max 57  mm   
da min 52  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,535  kg  Vægt
Cr 22000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 465  N  Udmattelseslast, radial
nG 4650  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,21   
Y1 3,04   
Y2 4,7   
Y0 3,18   
  H309  Betegnelse, klembøsning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer