Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2208-K-2RS-TVH-C3


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 40  mm   
D 80  mm   
B 23  mm   
D2 70,3  mm   
Da max 73  mm   
d2 49,2  mm   
da max 52  mm   
da min 47  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,517  kg  Vægt
Cr 19400  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 415  N  Udmattelseslast, radial
nG 4950  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 2,9   
Y2 4,49   
Y0 3,04   
  H308  Betegnelse, klembøsning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer