Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2207-K-2RS-TVH-C3


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 35  mm   
D 72  mm   
B 23  mm   
D2 63,4  mm   
Da max 65  mm   
d2 43,5  mm   
da max 45  mm   
da min 42  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,432  kg  Vægt
Cr 16000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5100  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 325  N  Udmattelseslast, radial
nG 5600  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 2,8   
Y2 4,34   
Y0 2,94   
  H307  Betegnelse, klembøsning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer