Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2212-K-2RS-TVH-C3 + H312


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d1H 55  mm   
D 110  mm   
B 28  mm   
Ba min 5  mm   
c 12,5  mm   
D2 99,5  mm   
Da max 101  mm   
Dm 80  mm   
d 60  mm   
da max 69  mm   
db min 64  mm   
l 47  mm   
ra max 1,5  mm   
  H312  Betegnelse, klembøsning
m 1,13  kg  Vægt
m1 0,401  kg  Vægt, klembøsning
Cr 30500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 730  N  Udmattelseslast, radial
nG 3450  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,18   
Y1 3,47   
Y2 5,37   
Y0 3,64   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer