Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2211-K-2RS-TVH-C3 + H311


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d1H 50  mm   
D 100  mm   
B 25  mm   
Ba min 6  mm   
c 12,5  mm   
D2 88,2  mm   
Da max 91  mm   
Dm 75  mm   
d 55  mm   
d2 68  mm   
da max 64  mm   
db min 60  mm   
l 45  mm   
ra max 1,5  mm   
  H311  Betegnelse, klembøsning
m 0,808  kg  Vægt
m1 0,358  kg  Vægt, klembøsning
Cr 27000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 10000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 630  N  Udmattelseslast, radial
nG 3850  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,19   
Y1 3,31   
Y2 5,12   
Y0 3,47   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer