Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2206-K-2RS-TVH-C3 + H306


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d1H 25  mm   
D 62  mm   
B 20  mm   
Ba min 5  mm   
c 8,25  mm   
D2 53,3  mm   
Da max 56,4  mm   
Dm 45  mm   
d 30  mm   
d2 37,3  mm   
da max 35,6  mm   
db min 33  mm   
l 31  mm   
ra max 1  mm   
  H306  Betegnelse, klembøsning
m 0,268  kg  Vægt
m1 0,11  kg  Vægt, klembøsning
Cr 15900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4650  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 295  N  Udmattelseslast, radial
nG 6800  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,53   
Y2 3,91   
Y0 2,65   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer