Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2218-K-TVH-C3


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 90  mm   
D 160  mm   
B 40  mm   
D1 139,4  mm   
Da max 149  mm   
d1 111,5  mm   
da max 108  mm   
da min 101  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 3,18  kg  Vægt
Cr 71000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 28500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1630  N  Udmattelseslast, radial
nG 4400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,27   
Y1 2,33   
Y2 3,61   
Y0 2,44   
  H318  Betegnelse, klembøsning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer