Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2200-2RS-TVH


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 10  mm   
D 30  mm   
B 14  mm   
D2 25,2  mm   
Da max 25,8  mm   
d2 14,1  mm   
da min 14,2  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,053  kg  Vægt
Cr 5700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1190  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 76  N  Udmattelseslast, radial
nG 16500  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,32   
Y1 1,95   
Y2 3,02   
Y0 2,05   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer