Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21319-E1-XL-K-TVPB + H319


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 85  mm   
D 200  mm   
B 45  mm   
B1 68  mm   
B2 18,75  mm   
Ba min 7  mm   
D1 169,4  mm   
Da max 186  mm   
Dm 125  mm   
d 95  mm   
d2 124,3  mm   
da max 124  mm   
db min 102  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H319  Betegnelse, klembøsning
m 6,63  kg  Vægt
m1 1,58  kg  Vægt, klembøsning
Cr 425000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 450000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 48500  N  Udmattelseslast, radial
nG 4600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3250  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y2 4,53   
Y1 3,04   
Y0 2,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer