Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21316-E1-XL-K + H316


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 70  mm   
D 170  mm   
B 39  mm   
B1 59  mm   
B2 16,75  mm   
Ba min 5  mm   
D1 135,4  mm   
Da max 158  mm   
Dm 105  mm   
d 80  mm   
d2 99,8  mm   
da max 99  mm   
db min 85  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H316  Betegnelse, klembøsning
m 4,54  kg  Vægt
m1 1,06  kg  Vægt, klembøsning
Cr 305000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 325000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 39000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4050  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer