hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
60
mm
D
140
mm
B
33
mm
B1
50
mm
B2
13,5
mm
Ba min
5
mm
D1
126,8
mm
Da max
128
mm
Dm
85
mm
d
65
mm
d2
94,9
mm
da max
94
mm
db min
70
mm
ds
3,2
mm
ns
6,5
mm
ra max
2,1
mm
rmin
2,1
mm
H313
Betegnelse, klembøsning
m
2,13
kg
Vægt
m1
0,471
kg
Vægt, klembøsning
Cr
250000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
270000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
34500
N
Udmattelseslast, radial
nG
6200
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
3600
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,22
Y1
3,14
Y2
4,67
Y0
3,07
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer