Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21311-E1-XL-K + H311


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 50  mm   
D 120  mm   
B 29  mm   
B1 45  mm   
B2 12,5  mm   
Ba min 6  mm   
D1 98,3  mm   
Da max 109  mm   
Dm 75  mm   
d 55  mm   
d2 71,6  mm   
da max 71  mm   
db min 60  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H311  Betegnelse, klembøsning
m 1,28  kg  Vægt
m1 0,358  kg  Vægt, klembøsning
Cr 160000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 155000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 20700  N  Udmattelseslast, radial
nG 8100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5100  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,98   
Y2 4,44   
Y0 2,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer