Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21308-E1-XL-K + H308


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 35  mm   
D 90  mm   
B 23  mm   
B1 36  mm   
B2 10,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 80,8  mm   
Da max 81  mm   
Dm 58  mm   
d 40  mm   
d2 59,9  mm   
da max 59  mm   
db min 44  mm   
ds 3,2  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
  H308  Betegnelse, klembøsning
m 0,749  kg  Vægt
m1 0,192  kg  Vægt, klembøsning
Cr 109000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 107000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 14600  N  Udmattelseslast, radial
nG 9800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,95   
Y2 4,4   
Y0 2,89   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer