Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21320-E1-XL-K-TVPB + AHX320


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 95  mm   
D 215  mm   
B 47  mm   
a 4  mm   
b 10  mm   
D1 182  mm   
Da max 201  mm   
d 100  mm   
d2 132  mm   
d2G M110x2   
da min 114  mm   
ds 4,8  mm   
l 59  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AHX320  Betegnelse, aftræksbøsning
m 8,08  kg  Vægt
m1 0,6  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 495000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 530000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 62000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3050  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y2 4,67   
Y1 3,14   
Y0 3,07   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer