Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21315-E1-XL-K + AH315G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 70  mm   
D 160  mm   
B 37  mm   
a 4  mm   
b 8  mm   
D1 135,2  mm   
Da max 148  mm   
d 75  mm   
d2 99,7  mm   
d2G M80x2   
da min 87  mm   
ds 3,2  mm   
l 45  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH315G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 3,74  kg  Vægt
m1 0,29  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 305000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 325000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 39000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3750  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer