Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21309-E1-XL-K + AH309


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 40  mm   
D 100  mm   
B 25  mm   
a 3  mm   
b 6  mm   
D1 89,8  mm   
Da max 91  mm   
d 45  mm   
d2 67,6  mm   
d2G M50x1,5   
da min 54  mm   
ds 3,2  mm   
l 31  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
  AH309  Betegnelse, aftræksbøsning
m 0,999  kg  Vægt
m1 0,11  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 129000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 130000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 17700  N  Udmattelseslast, radial
nG 9000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4750  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,21   
Y1 3,17   
Y2 4,72   
Y0 3,1   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer