Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20320-K-MB-C3


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 100  mm   
D 215  mm   
B 47  mm   
D1 186,6  mm   
Da max 201  mm   
da min 114  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 8,58  kg  Vægt
Cr 365000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 440000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 38500  N  Udmattelseslast, radial
nG 3250  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer