Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20318-K-MB-C3


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 90  mm   
D 190  mm   
B 43  mm   
D1 165,1  mm   
Da max 176  mm   
da min 104  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 6,17  kg  Vægt
Cr 300000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 360000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 31500  N  Udmattelseslast, radial
nG 3500  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer