Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20312-K-TVP-C3


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 60  mm   
D 130  mm   
B 31  mm   
D1 111,2  mm   
Da max 118  mm   
da min 72  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 1,89  kg  Vægt
Cr 147000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 171000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 15400  N  Udmattelseslast, radial
nG 4950  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer